Dòng KC Máy cắt điện cho bảng mạch và bảng điều khiển
Dòng KC
Kích thước bên ngoài của các mẫu khung từ 30 đến 100A phù hợp cho các ứng dụng bảng phân phối với kích thước mô-đun tuân thủ JIS (chiều cao 60mm), và khả năng tương thích với tiêu chuẩn ray 35mm IEC cũng làm cho chúng phù hợp cho các ứng dụng bảng điều khiển.
Ngoài các cầu dao trường hợp đúc và cầu dao rò rỉ đất, chúng tôi cũng cung cấp cầu dao báo động rò rỉ đất và cầu dao với bảo vệ pha mở dây trung tính cho các mạch 3 dây đơn pha để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng.
| Mẫu | |
|---|---|
| Máy cắt điện dạng khối | NF30-KC, NF50-KC, NF100-KC |
| Máy cắt chống rò điện | NV30-KC, NV50-KC, NV100-KC |
| Máy cắt báo động rò điện | NF50-ZKC, NF100-ZKC |