Tự động hóa nhà máy

Cho điện áp đặc biệt DC Máy cắt điện dùng trong các ứng dụng đặc biệt

Danh mục sản phẩm

DC khó bị ngắt hơn AC vì không có điểm không dòng, và các sản phẩm tiêu chuẩn không có sẵn cho điện áp cao DC. Vì lý do này, hãy sử dụng cầu dao cho điện áp đặc biệt DC.
Các sản phẩm 4 cực có sẵn cho 550VDC và 600VDC. (NF1250-SDW là sản phẩm 3 cực.)

Mẫu NF63-SV NF125-SV NF250-SV NF400-SW NF630-SW NF800-SDW NF1250-SDW NF1600-SDW
Dòng định mức (A) 3 5 10 15
20 30 40
50 60 63
15 20 30
40 50 60
75 100 125
100 125 150
175 200 225
250
250 300 350
400
500 600 630 700 800 1000 1200 1250 1600
Số cực 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4
IEC 60947-2 Điện áp định mức (VDC) 400 550 440 550 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600
Khả năng cắt (kA) 2/2 10/10 20/20 40/40 40/40 40/40 40/20 20/20 40/20
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2
Điện áp định mức (VDC) 400 550 440 550 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600
Khả năng cắt (kA) 2/2 10/10 20/20 40/40 40/40 40/40 40/20 20/20 40/20
Phương pháp ngắt quá dòng Nhiệt-điện từ Chỉ với hoạt động ngắt tức thì (Chỉ từ tính)
Đặc tính hoạt động Giống như các sản phẩm DC tiêu chuẩn Giống như các sản phẩm AC tiêu chuẩn Giống như các sản phẩm tiêu chuẩn Chỉ đặc tính ngắt tức thì *
Kết nối ngược Có sẵn -

* Giống như chỉ từ tính

    Lưu ý:
  • *1 Hằng số thời gian của mạch nên là 10ms hoặc ít hơn. (5ms hoặc ít hơn cho khung 125A hoặc thấp hơn)
  • *2 Các dấu CE và UKCA được chỉ định như tiêu chuẩn.
  • *3 Khả năng ngắt được chỉ định trên cầu dao.
  • *4 Các khối đầu nối dây dẫn thẳng đứng (SQLT) không áp dụng.

Các dây khác ngoài những dây được hiển thị trong sơ đồ không thể sử dụng vì đặc tính ngắt sẽ thay đổi.

Điện dây cho điện áp đặc biệt DC

Yêu cầu thông tin