Tự động hóa nhà máy

Sản phẩm

MELSOFT VIXIO

    Môi trường hoạt động

    Kiểm tra môi trường hoạt động cần thiết cho phần mềm Kiểm tra trực quan MELSOFT VIXIO.

    Hệ thống cấp phép

    Loại Mẫu Biểu mẫu Thời gian sử dụng Ghi chú
    Giấy phép phát triển
    (thời gian ngắn hạn)*
    SW1DND-AIVILE-MQ12 DVD-R 1 năm Thực hiện việc học mô hình AI và tiến hành kiểm tra với các nhiệm vụ sử dụng các mô hình AI được tạo ra.
    SW1DNN-AIVILE-MQ2 Chứng nhận 2 tháng
    Giấy phép phát triển
    (mua một lần)*
    SW1DNN-AIVILE-M Chứng nhận Vĩnh viễn
    Giấy phép thời gian thực* SW1DND-AIVIIN-M DVD-R Vĩnh viễn Triển khai hoặc nhập các mô hình AI được tạo ra với giấy phép phát triển để thiết lập nhiệm vụ và thực hiện kiểm tra với các mô hình AI đã nhập.
    SW1DNN-AIVIIN-M Chứng nhận

    Giấy phép khóa nút cho một máy tính

    Thông số kỹ thuật máy tính

    Giấy phép phát triển
    Mục Được khuyến nghị Tối thiểu
    Bộ xử lý trung tâm (CPU) Intel®Core-i7™ thế hệ thứ 9 (tháng 10 năm 2018) hoặc cao hơn Intel® Core-i5™ thế hệ thứ 9 (tháng 10 năm 2018) hoặc cao hơn
    GPU* Kiến trúc GPU Ampere của NVIDIA® hoặc cao hơn
    Bộ nhớ: 8 GB trở lên
    Kiến trúc NVIDIA® GPU Pascal™ hoặc cao hơn
    Bộ nhớ: 6 GB trở lên
    Bộ nhớ 32 GB hoặc nhiều hơn 16 GB hoặc nhiều hơn
    Hệ điều hành (phiên bản 64-bit) Microsoft® Windows® 10 Phiên bản 21H2 hoặc mới hơn (Pro, Doanh nghiệp, IoT Doanh nghiệp)
    Microsoft® Windows® 11 Phiên bản 22H2 hoặc mới hơn (Pro, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp IoT)
    Không gian lưu trữ miễn phí 512 GB hoặc nhiều hơn 256 GB hoặc nhiều hơn
    Giấy phép thời gian thực
    Mục Được khuyến nghị Tối thiểu
    Bộ xử lý trung tâm (CPU) Intel® Core-i7™ thế hệ thứ 9 (tháng 10 năm 2018) hoặc cao hơn Intel® Core-i5™ thế hệ thứ 9 (tháng 10 năm 2018) hoặc cao hơn
    GPU* Kiến trúc NVIDIA® GPU Pascal™ hoặc cao hơn
    Bộ nhớ: 6 GB trở lên
    Kiến trúc NVIDIA® GPU Pascal™ hoặc cao hơn
    Bộ nhớ: 4 GB trở lên
    Bộ nhớ 16 GB trở lên 8 GB hoặc hơn
    Hệ điều hành (phiên bản 64-bit) Microsoft® Windows® 10 Phiên bản 21H2 hoặc mới hơn (Pro, Doanh nghiệp, IoT Doanh nghiệp)
    Microsoft® Windows® 11 Phiên bản 21H2 hoặc mới hơn (Pro, Doanh nghiệp, IoT Doanh nghiệp)
    Không gian lưu trữ miễn phí 256 GB hoặc nhiều hơn 128 GB hoặc nhiều hơn

    *: Không yêu cầu sử dụng với AI phát hiện bất thường.

    Thông số kỹ thuật

    Mục Giấy phép phát triển Giấy phép thời gian thực
    Dự án Số lượng dự án 16 dự án/máy tính
    Số lượng người dùng 16 người dùng/máy tính
    Tập dữ liệu Số lượng bộ 16 bộ/mỗi dự án -
    Số lượng hình ảnh đã đăng ký 10.000 hình ảnh/bộ -
    Các định dạng hình ảnh có thể đăng ký jpg, jpeg, png, bmp -
    Giải pháp 100 MP (10.000 × 10.000) -
    Mô hình AI Số lượng bộ 16 bộ/mô hình -
    Số lượng quy trình học có thể thực hiện đồng thời 8 mẫu/ máy tính*1*2 -
    Nhiệm vụ Số lượng bộ 16 bộ/mô hình
    Số lượng tác vụ có thể thực thi đồng thời 4 nhiệm vụ/máy tính
    Số lượng AI có thể thực thi 8 mẫu/nhiệm vụ*3
    Số lượng camera có thể kết nối 8 đơn vị/máy tính*4
    Số lượng bộ điều khiển lập trình có thể kết nối 4 đơn vị/máy tính
    Mô-đun CPU có thể truy cập Dòng sản phẩm MELSEC iQ-R/iQ-F/-Q/-L
    Phương pháp kết nối Kết nối MELSOFT

    4 mẫu cho việc phát hiện bất thường và phát hiện điểm lỗi.

    Phát hiện điểm khuyết sử dụng 2.4 Gbytes bộ nhớ GPU cho mỗi mô hình.

    Các tác vụ sử dụng phát hiện điểm khuyết tật tiêu tốn 2,4 Gbytes bộ nhớ GPU cho mỗi tác vụ.

    Khi nhiều camera được kết nối, hiện tượng như nhiễu có thể xảy ra trong hình ảnh do độ phân giải hoặc điều kiện mạng. Khuyến nghị nên tách biệt các thẻ mạng.

    Thông số kỹ thuật của camera công nghiệp kết nối được

    Tiêu chuẩn phần cứng Tiêu chuẩn phần mềm
    Tuân thủ tiêu chuẩn GigE Vision® (Phiên bản 2.0) Tuân thủ GenICam™ (Phiên bản 3.2.0)
    Tiêu chuẩn phần cứng
    Tuân thủ tiêu chuẩn GigE Vision® (Phiên bản 2.0)
    Tiêu chuẩn phần mềm
    Tuân thủ GenICam™ (Phiên bản 3.2.0)

    Để biết thông tin về các camera công nghiệp có thể sử dụng, vui lòng tham khảo Bản tin kỹ thuật FA-A-0419.

    “Có thể kết nối” có nghĩa là:
    · Các tham số bên camera (thời gian phơi sáng hoặc cân bằng trắng) có thể được điều chỉnh trong sản phẩm này.
    · Lệnh chụp hình có thể được phát đi trực tiếp từ sản phẩm này.
    Vì có thể duyệt đến một thư mục trên máy tính và thực hiện kiểm tra AI trên các hình ảnh đã lưu, nên các camera không đáp ứng các thông số kỹ thuật trên cũng có thể được sử dụng.

    Cách cài đặt

    Dưới đây là các bước để cài đặt MELSOFT VIXIO.