Giải pháp
Trung tâm dữ liệu
Đề xuất cho phân phối/nạp điện và nguồn điện cho phòng máy chủ
Bạn có yêu cầu nào như…?
Muốn sử dụng cầu dao và công tắc có độ tin cậy cao
Giải pháp: Giới thiệu cầu dao điện áp thấp và công tắc điện từ có độ tin cậy cao
Chúng tôi đề xuất một hệ thống nhận và phân phối điện năng ổn định hơn với các cầu dao điện áp cao DC, cầu dao không khí hiệu suất cao và một công tắc điện từ.
Giải pháp
Giới thiệu bộ cầu dao hạ thế có độ tin cậy cao và công tắc điện từ
Hỗ trợ vận hành thiết bị liên tục với một danh mục phong phú và chất lượng đáng tin cậy.
Máy cắt mạch khuôn hạ thế Dòng WS-V/WS
Đạt được sự thu gọn, độ tin cậy cao và hiệu quả chi phí
- Hệ thống cầu dao chạy hồ quang nhỏ nhất trong ngành Thực hiện kích thước lớp 54 mm (Sản phẩm kiểu F * Khung 32/63 Ampe)
- Công nghệ cầu dao mới “Expanded ISTAC” cải thiện hiệu suất giới hạn dòng điện và khả năng ngắt
- Một loạt các cầu dao cắm có khả năng kết nối trực tiếp với bus chính, góp phần rút ngắn thời gian mất điện trong quá trình mở rộng mạch/thay đổi thông số kỹ thuật
- Sản phẩm bao gồm sản phẩm gia cố N-phase hỗ trợ tăng cường dòng điện N-phase do tần số cao và cầu dao không cầu chì tương thích với điện áp một chiều cao (DC) cũng áp dụng cho truyền thông điện áp cao một chiều (HVDC)
Máy cắt mạch không khí hạ thế dòng AE-SW Series
Sự tinh vi của thiết bị phân phối điện
- Đạt được độ tin cậy chuyển mạch cao thông qua độ bền chuyển mạch cao
- Kết nối với các mạng chính (CC-Link, MODBUS ® ) có thể thực hiện với nhiều đơn vị giao diện khác nhau
Thiết bị chuyển mạch điện từ MS-T Series
Khái niệm bao gồm “thu nhỏ”, “chuẩn hóa”, “an toàn và chất lượng”, “tính chất dây dẫn”, “quốc tế hóa”
- Đạt được chiều rộng ngang nhỏ nhất thế giới là 36 mm (sản phẩm khung 10 A), góp phần tiết kiệm không gian bên trong các tủ điện
- Dòng sản phẩm đa dạng bao gồm loại đảo chiều, loại chốt cơ khí và loại giải phóng trễ
- Dòng sản phẩm các thông số của đầu nối kẹp lò xo nhằm giảm thiểu công việc lắp đặt và cải thiện khả năng bảo trì