MELSEC MX Controller MX-F model
Fitur produk -Konfigurasi sistem dasar-

Konfigurasi sistem dasar
Pengendali MELSEC MX (model MX-F) dapat digunakan bersama modul I/O tipe konektor ekstensi, adaptor ekspansi dan modul ekstensi seri MELSEC iQ-F, serta modul fungsi cerdas.
Contoh konfigurasi sistem
*1:Dukungan di masa depan
Modules
Daftar berikut ini mencantumkan perangkat yang mendukung MELSEC MX Controller (model MX-F).
D
Expansion adapter
Analog
| Analog input | FX5-4AD-ADP |
|---|---|
| RTD temperature sensor input | FX5-4AD-PT-ADP |
| Thermocouple temperature sensor input | FX5-4AD-TC-ADP |
| Analog output | FX5-4DA-ADP |
| Analog I/O | FX5-4A-ADP |
Communication
| RS-232 communication | FX5-232ADP |
|---|---|
| RS-485 communication | FX5-485ADP |
E
Extension module
| Input | MXF100-X32 |
|---|---|
| Output | MXF100-Y16R |
| MXF100-Y32N |
|
| MXF100-Y32P |
|
| Input/output | MXF100-H32N |
| MXF100-H32P |
| Powered I/O | FX5-32ER/DS |
|---|---|
| FX5-32ET/DS |
|
| FX5-32ET/DSS |
Intelligent function module
| High-speed counter | FX5-2HC/ES |
|---|
| CC-Link IE TSN master/local | FX5-CCLGN-MS |
|---|---|
| CC-Link system master/intelligent device | FX5-CCL-MS |
| EtherNet/IP | FX5-ENET/IP |
| Extension power supply unit | FX5-C1PS-5V |
|---|---|
| Connector conversion module | FX5-CNV-IFC |
| Extension cable*3 | FX5-30EC |
| FX5-65EC |
|
| Conversion adapter | FX5-CNV-BC |
| SD memory card |
NZ1MEM-2GBSD |
|---|
| Battery | FX3U-32BL |
|---|
- *1:Beberapa modul I/O seri MELSEC iQ-F juga dapat ditambahkan. Untuk detailnya, lihat “Panduan Pengguna Pengontrol MELSEC MX (Model MX-F)” (SH(NA)-082634ENG).
- *2:Ketika modul kabel ekstensi digunakan, diperlukan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.
- *2:Modul ini tersedia setelah konversi konektor menggunakan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.