Factory Automation

Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur produk -Konsep-

Safety MELSEC iQ-R

Kontrol keselamatan terintegrasi yang menawarkan solusi sistem total

Modul CPU keselamatan memungkinkan kontrol program umum dan program keselamatan dalam modul yang sama dan mudah diprogram dengan menggunakan fitur intuitif dari perangkat lunak rekayasa GX Works3. Data kontrol umum dan data kontrol keselamatan dapat dicampur pada CC-Link IE TSN, mewujudkan sistem yang mengintegrasikan kontrol umum dan kontrol keselamatan.

Komunikasi keselamatan pada jaringan yang sama

Pengkabelan lebih sedikit

Jaringan ini berbasis teknologi Ethernet dan memungkinkan penggunaan kabel dan hub komersial. Komunikasi keselamatan juga memanfaatkan fitur-fitur yang sangat fleksibel yang ditawarkan oleh CC-Link IE TSN.

Sesuai dengan standar keselamatan internasional

Kualitas

Modul CPU Keselamatan sesuai dengan ISO 13849-1 PL e dan IEC 61508 SIL 3 dan disertifikasi oleh TÜV Rheinland ® /TÜV SÜD ® .

Kontrol umum dan keselamatan dalam satu CPU

Hemat ruang

Modul CPU keselamatan dapat dipasang langsung pada rak dasar MELSEC iQ-R yang mewujudkan integrasi mudah ke dalam sistem kontrol yang ada atau baru. Selain itu, tersedia I/O jarak jauh yang kompak ideal untuk sistem dengan ruang terbatas.

Platform rekayasa umum

Efisiensi desain

Di GX Works3, program operasi dan keselamatan disertakan dalam folder proyek yang sama, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola beberapa folder proyek. Berbagai fitur berguna dari GX Works3 juga tersedia untuk program keselamatan serupa dengan program kontrol lainnya. GX Works3 sangat mudah beradaptasi dengan proyek di berbagai negara melalui fitur multi-bahasanya.