Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -CPU-
Fitur
Kontrol umum
Kontrol umum
Modul CPU pengontrol yang dapat diprogram
- Kapasitas program dari 10K hingga 1200K langkah
- R□□CPU
- Modul CPU tertanam dengan fungsi jaringan (CC-Link IE)
- R□□ENCPU
Kontrol gerakan
Kontrol gerakan yang sangat akurat dengan berbagai program pemosisian
Motion CPU module
- Jumlah sumbu kontrol dari 16 hingga 64 sumbu
- R16MTCPU
- R32MTCPU
- R64MTCPU
Kontrol keamanan
Kontrol keamanan memungkinkan kerja sama antara operator dan mesin
Modul CPU Keamanan
- Kapasitas program dari 80K hingga 1200K langkah
- R□□SFCPU-SET
Kontrol proses
Ganti DCS dengan pengontrol yang dapat diprogram dengan mudah
Process CPU module, SIL2 process CPU module, Redundant function module
- Kapasitas program dari 80K hingga 1200K langkah
- R□□PCPU
- Modul CPU pendukung SIL 2
- R□□PSFCPU-SET
- Modul fungsi redundan
- R6RFM
Pemrograman bahasa C
Jalankan program C/C++ dengan pengontrol yang dapat diprogram
Modul Pengontrol C
Modul fungsi cerdas C
- Jalankan kontrol waktu nyata
- R12CCPU-V
- Pemrosesan informasi
- RD55UP06-V
- RD55UP12-V
Pemrograman umum
Kontrol dan pemrosesan informasi menggunakan Windows ® pada unit dasar
MELSECWinCPU module
- Dilengkapi dengan Microsoft ® Windows ® 10, desain perangkat keras tanpa kipas
- R102WCPU-W