Katalog Produk
Geared Motors
Parallel shaft type
Produk ini adalah model hemat energi dengan roda gigi heliks.
Mesin ini menghasilkan kebisingan rendah dengan mengadopsi presisi khusus atau pemesinan RGC pada roda gigi pertama dan penyelesaian akhir penggilingan pada roda gigi kedua.
Produk ini menjamin rentang torsi konstan yang lebar dengan menggabungkan inverter Mitsubishi.
Daftar Produk
Produk ini mewujudkan miniaturisasi dan pengurangan berat melalui analisis struktur dan penggunaan rangka aluminium.
Produk ini menghasilkan tingkat kebisingan yang rendah dengan menggunakan pemesinan RGC dan penyelesaian penggilingan. (0,1–2,2 kW).
Seri GM-SP mematuhi kelas IE3 dari standar internasional IEC60034-30 (0,75 kW atau lebih).