Factory Automation

Katalog Produk

Miniature Circuit Breakers

Miniature Circuit Breaker "MCB" adalah perangkat elektromekanis kompak hingga 63A untuk melindungi kondisi kelebihan beban dan hubungan arus pendek.

Pemutus sirkuit berkualitas tinggi dan berkinerja tinggi yang cocok untuk panel distribusi listrik rumah tangga dan instalasi serupa.

  1. 1. Semua model sepenuhnya mematuhi peraturan IEC, unit dapat dipasang pada rel IEC standar 35mm.
  2. 2. Kinerja pembatas arus tinggi dan Kepatuhan terhadap peringkat perlindungan IP2X.
  3. 3. Semua model kompatibel dengan koneksi terbalik.

Beberapa produk bersifat khusus regional; untuk ketersediaan penjualan terkini, silakan periksa halaman web lokal Anda.

Daftar Produk

Miniature Circuit Breakers (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1
Breaking capacity: 4.5kA to 10kA 230/400VAC, 10kA 250VDC.

Residual Current Circuit Breakers (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008
Type of residual current: Type AC

Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009
Breaking capacity: 4.5kA 230VAC Type of residual current: Type AC

Isolation Switches KB-D

Standard: IEC60947-3



Unduh

Tautan Terkait

Pertanyaan