Low-voltage Circuit Breakers Miniature Circuit Breakers
MCB
MCB adalah pemutus arus kecil yang diproduksi berdasarkan IEC, terutama digunakan untuk perlindungan sirkuit cabang berkapasitas kecil.
Dapat dengan mudah dipasang pada rel IEC 35mm, kami sedang mempersiapkan sakelar pemutus berikut.
- MCB : Miniature Circuit Breakers
- RCCB : Residual Current Circuit Breakers
- RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
- Isolating Switch
Rangkaian Produk
| Model | No. of poles (P) |
Rating | Instantaneous tripping |
Voltage (V) |
Breaking capacity (kA) |
Standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCB | BH-D6 | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 0.5~63A | TYPE B, C, D | 230/400AC | 6 | IEC60898-1 |
| 1+N | 0.5~40A | TYPE B, C | 230AC | ||||
| BH-D10 | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 0.5~63A | TYPE B, C, D | 230/400AC | 10 | IEC60898-1 | |
| BH-D10 (for DC) |
1 | 0.5~63A | TYPE B, C | 125DC | 10 | IEC60898-2 | |
| 2 | 250DC | ||||||
| BH-DN | 1+N | 6~20A | TYPE C | 230AC | 4.5 | IEC60898-1 | |
| RCCB | BV-D | 2(1+N), 4(3+N) | 25, 40, 63A | - | 230/400AC | - | IEC61008 |
| RCBO | BV-DN | 1+N | 6~40A | TYPE C | 230AC | 4.5 | IEC61009 |
| Isolating Switch |
KB-D | 1, 2, 3, 4 (3+N) | 32, 63, 80A | - | 230/400AC | - | IEC60947-3 |