Low-voltage Circuit Breakers Circuit Breakers for Equipment
Pelindung Sirkuit
Pelindung ini digunakan terutama untuk melindungi sirkuit kontrol berkapasitas rendah, pemanas, motor, katup solenoida, transformator, sirkuit elektronik, dan komponen lain yang tidak dapat dilindungi oleh MCCB. Pelindung ini membantu menghemat ruang di sirkuit kontrol peralatan mekanis, panel kontrol, dan peralatan lainnya.
Tersedia berbagai macam produk dengan jenis arus terukur yang tepat dan karakteristik aktivasi arus lebih.
Juga mendukung jenis terminal klem pegas!
CP30-BA
Penutup Terminal Kompak Tipe Buka/Tutup
Dilengkapi sebagai standar dengan penutup terminal kompak tipe buka/tutup
Tutup
Buka
Dilengkapi pelindung jari!
Dilengkapi dengan pelindung jari, yang terdiri dari penutup terminal kompak tipe buka/tutup dan tabung insulasi bertanda!
(Sesuai dengan IP20 dari arah depan [bersertifikat TÜV])
Mencakup fungsi pelindung jari dari arah penyisipan kabel!
Pemeriksaan terminal yang mudah!
Karena penutupnya dapat dibuka dan ditutup dengan satu sentuhan, terminal dapat diperiksa dengan mudah pada saat pengiriman panel atau pemeriksaan di tempat.
Memeriksa terminal selama perawatan juga mudah!
Pemeriksaan tabung yang ditandai dengan mudah!
Bahkan ketika penutup terminal ditutup, simbol tabung yang ditandai masih terlihat dan dapat diperiksa sekilas.
Tes kontinuitas yang mudah!
Pengukuran resistansi isolasi dan uji kontinuitas dapat dilakukan bahkan saat penutup terminal tertutup.
Pilihan
Penutup terminal berukuran besar tersedia sebagai opsi
Penutup terminal berukuran besar tersedia sebagai opsi untuk terminal tanpa solder.
Jika penutup terminal dipasang, pemasangan perangkat lain secara berdampingan dapat dilakukan.
Pegangan Indikator
Indikator pegangan yang mudah dibaca
Warna indikator OFF adalah hijau standar internasional.
Mekanisme pengaturan ulang otomatis digunakan, yang menunjukkan status sebagai ON atau OFF.
* Saat sakelar alarm disertakan, statusnya ditunjukkan dalam tiga keadaan.
Jenis Penggunaan Umum AC/DC
Tersedia untuk AC dan DC
Produk ini dapat digunakan untuk sirkuit hingga 250VAC, 65VDC (1P), dan 125VDC (2P) sebagaimana adanya.
Hal ini memungkinkan berkurangnya ruang penyimpanan dan berkurangnya pekerjaan manajemen.
Tidak ada kekhawatiran tentang pemasangan AC/DC yang salah. (Produk 3 kutub dan produk dengan penundaan inersia hanya untuk AC.)
Berkontribusi pada Penghematan Ruang!
Sangat tipis dan kompak dengan lebar masing-masing tiang hanya 17,5 mm.
Ini sangat membantu menghemat ruang, terutama saat menggunakan dalam jumlah besar.
Lebih-lebih lagi...
Produk ramah lingkungan
Tidak hanya unit pelindung sirkuit, tetapi juga semua opsinya mematuhi arahan RoHS.