Solusi
Pusat Data
Proposal untuk sistem pendingin udara
Apakah Anda memiliki permintaan seperti...?
- 1. Menghindari waktu henti sistem pada peralatan kritis
- 2. Ingin mengontrol pendingin udara menggunakan sistem bangunan terbuka
Solusi : Memperkenalkan pengontrol terprogram Seri MELSEC iQ-R/iQ-F
Produk dari seri MELSEC iQ-R/iQ-F memungkinkan pembangunan sistem pendingin udara yang sangat fleksibel dengan memanfaatkan BACnet®, yang merupakan jaringan umum di pasar bangunan. Seri iQ-R menduplikasi setiap lapisan pemantauan (SCADA) dan jaringan pengontrol, dan juga mendukung sistem redundan yang menjamin keandalan tinggi.
*1. GENESIS64™ mendukung duplikasi pencatatan data dan pemantauan alarm
Sistem redundan MELSEC memastikan keandalan peralatan kritis, seperti chiller, yang tidak dapat dimatikan selama operasi pusat data. Sistem ini dibangun dengan produk tujuan umum, oleh karena itu dapat dengan mudah dipelihara dan diperbarui setelah pemasangan.
Pemeliharaan dan pembaruan dapat dilakukan setelah pemasangan tanpa menghentikan sistem
- Penggantian unit online tanpa alat
- Penambahan stasiun slave secara online
*Pengaturan jaringan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam program sebelum menggunakan fungsi ini.
*1. GENESIS64™ mendukung duplikasi pencatatan data dan pemantauan alarm.
Dengan menghubungkan kabel pelacakan yang mampu memperpanjang jarak antara sistem redundan hingga 550 m, sistem kontrol dan sistem siaga dapat dipisahkan. Dapat ditempatkan jauh pada panel kontrol. Kabel serat optik dari kabel pelacakan tidak terpengaruh oleh gangguan dan memungkinkan komunikasi data kecepatan tinggi. Waktu pengalihan sistem dikurangi menjadi 10 ms atau kurang, dan pengalihan sistem kecepatan tinggi dari sistem kontrol ke sistem siaga memungkinkan kontrol berkelanjutan dengan keandalan lebih tinggi.
Daftar Produk
Seri MELSEC iQ-R/iQ-F juga mendukung jaringan terbuka BACnet® dan MODBUS®. Memungkinkan manajemen terintegrasi dari berbagai perangkat dan peralatan sistem pendingin udara, Seri MELSEC iQ-R/iQ-F menawarkan operasi sistem yang optimal.
BACnet ®
- Mendukung BACnet®, jaringan terbuka di bidang pendingin udara bangunan
- Memungkinkan manajemen terintegrasi perangkat dan peralatan terkait pemeliharaan bangunan, termasuk pencahayaan, pendinginan/pemanasan, dan sistem manajemen keamanan.
OPC UA
- Di pusat data yang menuntut keamanan tinggi, fitur keamanan OPC UA seperti sertifikat, enkripsi, dan tanda tangan dapat dikonfigurasi secara sewenang-wenang sesuai dengan persyaratan sistem untuk memungkinkan komunikasi data yang aman dan andal.
MODBUS ®
- Mendukung protokol MODBUS ®
- Mendukung fungsi master dan slave, dan untuk master, menggunakan instruksi khusus untuk mengontrol peralatan slave.
Proposal untuk sistem pendingin udara
Apakah Anda memiliki permintaan seperti...?
- 1. Ingin menghilangkan konsumsi daya yang sia-sia
- 2. Ingin merawat peralatan dengan baik sebelum rusak.
Solusi : Memperkenalkan inverter Seri FREQROL (perangkat pendukung hemat energi)
Karakteristik output optimal (karakteristik V/F) dapat dipilih agar sesuai dengan aplikasi dan karakteristik beban, dan inverter secara otomatis merampingkan kontrol motor tanpa memerlukan pengaturan parameter yang detail. Selain itu, memiliki fungsi auto-tuning bawaan yang mengukur konstanta sirkuit motor, memungkinkan penggerak motor yang stabil meskipun panjang kabel panjang atau terdapat perbedaan antar motor individu. Selanjutnya, penggunaan mode kontrol eksitasi optimal yang memungkinkan efisiensi motor maksimum mengurangi kerugian motor yang tidak perlu, meminimalkan konsumsi daya, dan mencapai efektivitas biaya yang baik.
Pengguna dapat menyimpan hubungan antara kecepatan dan torsi tanpa kegagalan, membandingkan kondisi beban saat ini dengan karakteristik kegagalan yang tersimpan, dan menghasilkan kesalahan/peringatan ketika di luar kisaran normal. Dapat mendeteksi kelainan seperti penyumbatan filter dan putusnya sabuk, membuat pemeliharaan lebih mudah.
Ketersediaan pemeriksaan diagnosis umur diperpanjang dibandingkan dengan seri FR-E700. Fungsi diagnosis yang ditingkatkan ini memastikan operasi sistem yang andal. Umur desain kipas pendingin dan kapasitor telah diperpanjang menjadi 10 tahun *1 .
*1. Suhu udara sekitar: rata-rata tahunan 40°C (bebas dari gas korosif, gas mudah terbakar, kabut minyak, debu dan kotoran) Arus keluaran: 80% dari peringkat ND inverter Karena umur desain adalah nilai yang dihitung, ini bukan nilai yang dijamin.
- *2. Hanya mendukung FR-A800 Series/F800/E800
- *3. Terminal badan utama inverter ABC
- *4. Hanya mendukung Seri FR-E800
Fungsi pelacakan memungkinkan keadaan operasi (frekuensi output, dll.) segera sebelum operasi fungsi pelindung disimpan dalam RAM bawaan inverter. Dengan menyalin data yang tersimpan (data jejak) ke memori USB atau langsung memuatnya ke PC, analisis masalah menjadi mudah dengan perangkat lunak pengaturan inverter (FR Configurator 2).