Solusi
Baterai Lithium-Ion
Pengepresan rol
- Inverter vektor kapasitas besar
- Kontrol droop pengepresan rol
- Kontrol tegangan akurasi tinggi yang stabil
Solusi
| Masalah | Solusi |
|---|---|
| Penggerak stabil untuk rol dengan inersia besar | Inverter vektor kapasitas besar |
| Mencegah hilangnya sinkronisasi antara pengepresan rol | Kontrol droop pengepresan rol |
| Kontrol tegangan yang stabil | Kontrol tegangan akurasi tinggi yang stabil |
Masalah
Penggerak stabil untuk rol dengan inersia besar
Keuntungan
Penggerak menggunakan inverter vektor kapasitas besar mencapai kontrol kecepatan yang stabil.
- Jajaran inverter Seri A800 mencakup produk standar dari 0,4 hingga 500 kW, dan dapat mendukung kontrol vektor dengan memasang motor vektor khusus dan I/F kontrol vektor.
Poin
- Ketika menggunakan kontrol vektor,
Respons kecepatan: 130 Hz
Variasi kecepatan: ±0,01%
Daftar Produk
Masalah
Mencegah hilangnya sinkronisasi antara pengepresan rol
Keuntungan
koreksi kecepatan droop umpan balik khusus menyinkronkan kecepatan keliling pengepresan rol.
- Kontrol droop uman balik khusus untuk pengepresan rol melakukan koreksi rol slave untuk mengatasi penyimpangan torsi karena perbedaan kecepatan keliling rol atas dan bawah.
Poin
- Dapat menangani torsi interferensi di region kecepatan tinggi dan fluktuasi kecepatan di region kecepatan rendah.
Masalah
Kontrol tegangan yang stabil
Keuntungan
Kontrol tegangan akurasi tinggi yang stabil menggunakan pengontrol tegangan
- Kontrol tegangan akurasi tinggi yang stabil dapat dengan mudah dicapai menggunakan pengontrol tegangan. Dapat mendukung kontrol torsi kopling/rem bubuk, servo AC, dan inverter vektor.
Poin
- Untuk kopling bubuk, kontrol tegangan dari kecepatan lini hampir berhenti dimungkinkan.
- Menekan fluktuasi tegangan selama percepatan dengan menghitung momen inersia material dan kecepatan lini.