Bộ điều khiển MELSEC iQ-R Tính năng sản phẩm -Khái niệm-
Điều khiển an toàn tích hợp cho giải pháp hệ thống tổng thể
Mô-đun CPU an toàn cho phép điều khiển cả chương trình thông thường và chương trình an toàn trong cùng một mô-đun, và có thể lập trình dễ dàng nhờ các tính năng trực quan của phần mềm kỹ thuật GX Works3. Cả dữ liệu điều khiển thông thường và dữ liệu điều khiển an toàn đều có thể được truyền trên CC-Link IE TSN, hiện thực hóa một hệ thống tích hợp điều khiển thông thường và điều khiển an toàn.
Mô-đun CPU an toàn cho phép kiểm soát cả chương trình thông thường và chương trình an toàn trên cùng một mô-đun, và dễ dàng lập trình nhờ các tính năng trực quan của phần mềm kỹ thuật GX Works3. Cả dữ liệu điều khiển thông thường và dữ liệu điều khiển an toàn đều có thể được truyền chung trên CC‑Link IE TSN, hiện thực hóa một hệ thống tích hợp giữa điều khiển chung và điều khiển an toàn.
Giao tiếp an toàn trên cùng một mạng
Giảm thiểu dây nối
Mạng được xây dựng trên công nghệ Ethernet và cho phép sử dụng cáp thương mại và hub. Giao tiếp an toàn cũng tận dụng các tính năng linh hoạt cao mà CC-Link IE TSN cung cấp.
Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế
Chất lượng
Mô-đun CPU an toàn tuân thủ ISO 13849-1 PL e và IEC 61508 SIL 3 và được chứng nhận bởi TÜV Rheinland ® /TÜV SÜD ® .
Kiểm soát chung và an toàn trong một CPU
Tiết kiệm không gian
Mô-đun CPU an toàn có thể được lắp đặt trực tiếp trên giá đỡ cơ sở MELSEC iQ-R, giúp tích hợp dễ dàng vào hệ thống điều khiển hiện có hoặc mới. Ngoài ra, các I/O từ xa nhỏ gọn cũng có sẵn, lý tưởng cho các hệ thống có không gian hạn chế.
Nền tảng kỹ thuật chung
Hiệu quả thiết kế
Trong GX Works3, các chương trình vận hành và chương trình an toàn được chứa trong cùng một thư mục dự án, loại bỏ nhu cầu quản lý nhiều thư mục dự án. Nhiều tính năng hữu ích của GX Works3 cũng có sẵn cho các chương trình an toàn tương tự như đối với các chương trình điều khiển khác.
GX Works3 có khả năng thích ứng cao với các dự án ở nhiều quốc gia nhờ tính năng đa ngôn ngữ.
Trong GX Works3, các chương trình vận hành và chương trình an toàn được chứa trong cùng một thư mục dự án, loại bỏ nhu cầu quản lý nhiều thư mục khác nhau. Nhiều tính năng hữu ích của GX Works3 cũng có sẵn cho các chương trình an toàn tương tự như đối với các chương trình điều khiển khác.
GX Works3 có khả năng thích ứng cao với các dự án ở nhiều quốc gia nhờ tính năng đa ngôn ngữ.