Tự động hóa nhà máy

Sản phẩm Sản phẩm đạt chứng nhận/tuân thủ tiêu chuẩn

Phần cứng

Tiêu chuẩn EN: Tuân thủ Chỉ thị EU/Đánh dấu CE

Đánh dấu CE là một dấu an toàn cần phải được gắn vào các sản phẩm được chỉ định (chỉ những sản phẩm được yêu cầu bởi Chỉ thị) phân phối trong khu vực Liên minh Châu Âu (EU), chỉ ra sự tuân thủ các yêu cầu an toàn bắt buộc của Chỉ thị EU.
Tùy thuộc vào sản phẩm, dấu CE có thể được cấp thông qua chứng nhận của "cơ quan được ủy quyền" hoặc thông qua tự chứng nhận bằng "tuyên bố tự nguyện".

CE(EMC)

Thiết bị có thể gây nhiễu điện từ hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ.

CE(LVD)

Thiết bị được cấp nguồn bởi 50~1000 V AC và 75~1500 V DC.

Tiêu chuẩn UL/cUL

UL

Sản phẩm có thể được vận chuyển với dấu UL nếu chúng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn do Underwriters Laboratories Inc. chuẩn bị. Sản phẩm đạt chứng nhận UL được đánh giá cao tại Hoa Kỳ và là điều kiện giao dịch trong nhiều ngành công nghiệp (ví dụ: các nhà sản xuất).

cUL

Một tiêu chuẩn chứng nhận cho Canada mà UL kiểm tra và cấp chứng nhận dựa trên tiêu chuẩn CSA.

Chứng nhận hàng hải

Viết tắt tiêu chuẩn Tên
DNV DNV AS
RINA Registro Italiano Navale
ABS Cục Đăng kiểm Hoa Kỳ
LR Lloyd's Register of Shipping
BV Bureau Veritas
KR Đăng kiểm Hàn Quốc
CCS Hội Đăng kiểm Trung Quốc
NK Nippon Kaiji Kyokai

Đánh dấu KC/Đánh dấu chứng nhận an toàn Hàn Quốc

Dấu KC là một dấu chứng nhận an toàn cần phải được gắn lên các sản phẩm được chỉ định phân phối tại Hàn Quốc (các sản phẩm yêu cầu chứng nhận hợp pháp về an toàn, chất lượng và môi trường), và chỉ ra sự tuân thủ các yêu cầu quy định khác nhau.

Các hệ thống chứng nhận và quy định pháp lý khác

hệ thống chứng nhận
Sự tuân thủ của chúng tôi với Chỉ thị WEEE