Katalog Produk
Geared Motors
Motor roda gigi merupakan sumber penggerak yang berkontribusi pada penghematan energi dan berguna dalam berbagai industri.
Motor ini mematuhi kelas IE3 dari standar internasional IEC60034-30 (0,75 kW atau lebih). Kami memastikan kompatibilitas dengan produk konvensional dengan melakukan pengoptimalan menggunakan teknologi efisiensi tinggi.
Motor roda gigi S-PM merupakan seri servo tanpa sensor yang mengadopsi motor magnet, dan motor ini memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap penghematan energi.
Daftar Produk
Penerapan deselerasi roda gigi heliks memastikan efisiensi roda gigi reduksi dan memberikan kontribusi terhadap penghematan energi.
Motor ini mematuhi kelas IE3 dari standar internasional IEC60034-30 (0,75 kW atau lebih).
Efisiensi roda gigi reduksi produk ini ditingkatkan dengan mengadopsi roda gigi super helicross.
Motor ini mematuhi kelas IE3 dari standar internasional IEC60034-30 (0,75 kW atau lebih).