Sản phẩm
Máy cắt điện loại tép
- Máy cắt điện có đầu nối kiểu lò xo kẹp
- Máy cắt không khí
- Máy cắt điện dạng khối
- Máy cắt chống rò điện
- Máy cắt điện loại tép
- Thiết bị bảo vệ mạch điện nhỏ
- Máy cắt điện dạng khối cho mạch DC (lên đến 1000VDC)
- Máy cắt điện theo chuẩn UL 489
- Máy cắt điện dạng khối tích hợp hiển thị đo lường
- Máy cắt điện dùng trong các ứng dụng đặc biệt
- Máy cắt điện cho bảng mạch và bảng điều khiển
- Rơ-le bảo vệ rò điện
- Phụ kiện và Linh kiện Liên quan
Máy cắt điện loại tép "MCB" là thiết bị điện cơ nhỏ gọn lên đến 63A để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Máy cắt điện chất lượng cao, hiệu suất cao phù hợp cho bảng phân phối điện gia đình và các lắp đặt tương tự.
- 1. Tất cả các mẫu đều hoàn toàn tuân thủ quy định IEC, các đơn vị có thể được lắp đặt trên ray IEC tiêu chuẩn 35mm.
- 2. Hiệu suất giới hạn dòng điện cao và tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP2X.
- 3. Tất cả các mẫu đều tương thích với kết nối ngược.
Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương của bạn.